登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 55 455 6622 741
型号: 09 55 455 6622 741
37p STR FE PL2_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 455 6622 741
37p STR FE PL2_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
D-Sub
Identifikation
标准
Element
连接器
Beskrivelse af kontakten
冲压
直式
Version
Termineringsmetode
回焊焊接接线方式 (SMT)
Køn
母头
Størrelse
D-Sub 4
Tilslutningstype
主板到子插件板
堆栈
Antal kontakter
37
Fastgørelse af PCB
带锁板扣
Låsetype
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Pakkens indhold
每卷 140 个
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (termineringsside)
2.76 mm
Nominel strøm
5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Indsætningskraft
≤ 123 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 11 N
≤ 82 N
Ydeevneniveau
2
符合 CECC 75301-802 标准
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1.6 mm
Samlingshøjde
6.35 mm
Hot plugging
无
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Farve (indsats)
黑色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1,950 g
Oprindelsesland
越南
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140070707
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found