配套产品
配套产品
型号: 09 55 415 7621 741
37p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
37p STR FE PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 415 7621 741
37p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série D-Sub
  • Identificação 标准
  • Elemento 连接器
  • Descrição do contato
    冲压
    直式
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Gênero 母头
  • Tamanho D-Sub 4
  • Tipo de conexão
    主板到子插件板
    堆栈
  • Número de Pólos 37
  • Tipo de trava 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Conteúdo da embalagem 每卷 140 个
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Força de inserção ≤ 123 N
  • Força de retirada
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镍表面镀贵金属
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1,950 g
  • País de origem 越南
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140070493
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较