配套产品
配套产品
型号: 09 55 429 6822 333
37p STR MA PL2_4-40 SL_sample
37p STR MA PL2_4-40  SL_sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 429 6822 333
37p STR MA PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 4
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 37
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 30 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 123 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 15,9 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140218604
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469