登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対ケーブルコネクタ
電力および信号用コネクタ
09 55 469 6821 741
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
ジェンダー
公头
サイズ
D-Sub 4
接続タイプ
主板到子插件板
堆栈
コンタクト数
37
PCB固定
带锁板扣
ロックタイプ
スクリューロック付き固定フランジ M3
梱包内容
每卷 140 个
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
2.76 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.4 Nm 锁止螺钉
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
挿入力
≤ 123 N
引抜力
≥ 11 N
≤ 82 N
パフォーマンスレベル
2
符合 CECC 75301-802 标准
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材質
材質 (インサート)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
カラー(インサート)
黑色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀贵金属
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,950 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140070820
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found