配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
22
型号: 19 20 003 0418
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件, 集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0418
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
22
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    для Han-Brid ®
    С клеевым уплотнением
    Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Встроенный
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения
  • Содержимое упаковки Заказывайте уплотнительный винт отдельно.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 С винтом с прокладкой
    IP67 С винтом с прокладкой
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Диаметр кабеля 9 ... 17 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 17,24 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140164161
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较