配套产品
配套产品
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
7/8" m 4p screw 6-8mm str

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 4
导体截面积: 1.5 mm²
额定电流: ‌9 A
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
螺钉锁扣
注释
比较
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer 7/8ʺ
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Køn Male
  • Antal kontakter 4
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 1,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding 300 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Materiale (stikhus/hus) Polybutylenterephthalat (PBT)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Imidazolidin-2-thion
  • ECHA SCIP-nummer dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224629
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413