Serie
D-Sub
09 64 112 7215
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Filter
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Svarvad
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 1
Filter
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Antal kontakter
9
Kretskortsfixering
Med kortlås
Låsningstyp
Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Märkström
7,5 A
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0,6 Nm Honskruvlås
Begränsande temperatur
-20 ... +125 °C
Prestandanivå
2
enligt CECC 75301-802
Matningscykler
≥ 250
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast (PCT)
Pläterat stål
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
Kommersiella data
Förpackningsmått
25
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140074491
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity