Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 64 122 7240
9 way Straight Male 3,9k Wout
9 way Straight Male 3,9k  Wout

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 1
Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakte: 9
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 64 122 7240
9 way Straight Male 3,9k Wout
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 过滤器 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 9
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -20 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 8 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140074774
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen