配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Specificație Low-profile
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 9
  • Tip blocare Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Conţinut pachet 160 pieces on reel
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3,023.333 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140068865
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469