登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 55 156 7620 741
型号: 09 55 156 7620 741
9p ANG LP F PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 156 7620 741
9p ANG LP F PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Low-profile
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 1
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
9
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Confezione
Bobina da 160 pezzi
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,76 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
Forza di inserzione
≤ 30 N
Forza di prelievo
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Classe di lavoro
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
3,6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Custodia: acciaio nichelato
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Base: pressofusione di zinco
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
2.710 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140068964
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found