配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
5
型号: 09 55 166 7819 741
9p ANG LP M PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL3_M3 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 166 7819 741
9p ANG LP M PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama 标准
  • Eleman 连接器
  • Teknik özellikler Low-profile
  • Kontak açıklaması
    冲压
    弯式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Soket tipi 公头
  • Boyut D-Sub 1
  • Bağlantı türü 主板到子插件板
  • Kontak sayısı 9
  • Kilitleme tipi 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Paket içeriği 每卷 160 个
技术参数
  • Satırlar arasındaki mesafe 2.84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.76 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23 g
  • Menşei ülkesi 越南
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140219182
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469