配套产品
配套产品
Combinables
17
Spare Part
2
型号: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
面板安装
母头
压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Spare Part
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Conector 1
    Fêmea
    8 polos
    RJ45
  • Tipo de acessório Adaptador
  • Descrição do acessório Passagem através do painel
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Codificação Codificação X
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Espessura do painel 2,1 ... 4,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 48 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140138391
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409