Solutions sur mesure
Siemens Cordons
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Câbles de raccordement pour moteurs EC Dunker
61 88 720 0008 2000
型号: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
férules d'extrémité de conducteur
Connecteur 2
M16
Femelle coudé
6 pôles
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Résistant à l'huile
sans halogène
Sans silicone
Caractéristiques
Grande souplesse
Compatible chaîne porte-câbles
Version
Longueur de câble
20 m
Structure du conducteur
1x 2x 0,5 mm²
Applications
pour raccordement d'un frein de retenue
Donnés liées au raccordement
Tension nominale
60 V DC
Données techniques
Limite de température
-20 ... +80 °C indifférent
-20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Gris
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140675018
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604