配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 ワイヤーフェルール
  • コネクタ 2 丸型 (メス) 9ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    耐油性
    ハロゲンフリー
    シリコン不使用
  • 特長
    高い柔軟性
    ドラッグチェーンと互換
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 1x 2x 0.5 mm²
  • アプリケーション分野 抑速ブレーキ接続用
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 固定
    -20 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 240 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274815
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较