登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 06 901 9985
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码梳
适用于公连接器, 短版全金属锁扣, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
附件
Serier
DIN 41612
Type af tilbehør
编码梳
Beskrivelse af tilbehøret
适用于公连接器
短版全金属锁扣
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
金属化塑料
Farve (tilbehør)
金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Specifikationer og godkendelser
Jernbaneklassifikation
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
6.2 g
Oprindelsesland
捷克
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140014732
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20