配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Pótalkatrész
3
型号: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, 偏差插针布局
母头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
備件
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat 圆形连接器 M12
  • Azonosítás M12-L
  • Elem 电缆连接器
  • Specifikáció
    直式
    偏差插针布局
Verzió
  • Lezárási mód HARAX®连接技术
  • Fajta 母头
  • Árnyékolás 无屏蔽
  • Érintkezők száma 3
  • Érintkező konfigurá 3, 4, 5
  • Kódolás A编码
  • Rögzítés típusa 螺钉锁扣
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.34 ... 0.75 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.6 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 0.6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 17
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 6 ... 8 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Anyag (érintkezők) 黄铜
  • Felület (érintkező) 镍表面镀金 界面端
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    聚酰胺 (PA)
    压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 39 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140137325
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较