Han-Modular® det modulära kontaktdonet
子类别
Filters
  • Storlek
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      4
    • 16 B
      6
    • 24 B
      8
    • 34 HPR
      6
    • 6 B
      4
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Typ av kabelkåpa/chassihus
    Select a value Reset filter
    • Bärarkåpa
      6
    • Chassihus för panelgenomföring
      1
    • Kabel-till-kabel-chassihus
      3
    • Kabelkåpa
      17
    • Vinklat chassihus
      2
    • Vägginstallerat chassihus
      7
  • Låsningstyp
    Select a value Reset filter
    • Individuell låsbygel
      21
    • Skruvlåsning
      1
    • Snäpplåsning
      9
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      15
    • IP20 okopplat tillstånd
      1
    • IP30
      2
    • IP30 hopkopplat tillstånd
      1
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 låst tillstånd
      13
  • Kabelingång
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integrerad
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      30
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      336
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® Hög densitet
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
504 products (of 504)
1/17
比较
0
排序方式
Filters
0