Han® 3 A RJ45 2x LC duplex
  • 单模和多模玻璃光纤电缆
  • + 3x 300 V / 16 A
  • 热塑或金属上壳/底座
  • IP65 / IP67
子类别
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6 ... 9 mm
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      12
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      8
    • 4
      4
  • 更多插针
    Select a value Reset filter
    • + 3x 300 V AC
      4
    • + 3x 300 V DC
      4
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      10
  • 上壳/底座介绍
    Select a value Reset filter
    • 直式
      6
12 products (of 12)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0