配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5065
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 4.5 mm
外径: ‌5.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5065
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie 附件
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire 压接法兰
  • Description de l'accessoire D-Sub 5
Données techniques
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre intérieur 4.5 mm
  • Diamètre extérieur ‌ 5.5 mm
Propriétés du matériau
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 7 g
  • Pays d'origine 匈牙利
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140157446
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400