配套产品
配套产品 新
饰品
3
型号: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier D-Sub
  • Identifikation IP67
  • Element 连接器
  • Specifikation 带后面板安装框架
  • Beskrivelse af kontakten
    车削
    直式
Version
  • Termineringsmetode 焊杯接线
  • Køn 公头
  • Størrelse D-Sub 3
  • Antal kontakter 25
  • Låsetype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -25 ... +70 °C
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Testspænding Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • Farve (indsats) 红色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Lagtykkelse ≥ 0.76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materiale (tætning) 硅酮
  • Farve (tætning) 红色
  • Materiale 锌压铸,镀镍
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 有
  • REACH SVHC-stoffer 铅
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer 有
  • California Proposition 65 stoffer
    铅
    镍
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 36,936 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140094871
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469