配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Goma de obturación frontal
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Detalles La goma de obturación frontal se debe usar con la capota 09 67 0xx 0436 y 09 67 0xx 0437 cuando un sistema acoplado necesite alcanzar el rendimiento IP67; en este caso, la goma de obturación frontal se debe situar en el conector macho IP67 antes de la operación de acoplamiento con el conector IP67 opuesto; proporciona protección completa de los contactos en la zona acoplada evitando la posible entrada de líquidos o polvo entre las carcasas.
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140087989
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较