登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 67 509 6758
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
IP67
Prvek
Konektor
Specifikace
Se zadním rámem
Popis kontaktu
Soustružený
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
D-Sub 1
Počet kontaktů
9
Další kontakty
S uzemňovacím pinem
Upevnění PCB
S aretačními klipsy
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,74 mm
Jmenovitý proud
5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
> 5 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Utahovací moment
0,4 ... 0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota
-25 ... +70 °C
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
1
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Zkušební napětí U
r.m.s.
1,2 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1,6 mm
Instalační výška
7,3 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kryt: měď, pocínovaná
Barva (vložka)
Červená
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Tloušťka vrstvy
≥ 0,76 µm
Tloušťka vrstvy
≥ 30 µinch
Materiál (těsnění)
Silikon
Barva (těsnění)
Červená
Materiál
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
15,958 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140094253
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found