Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Part number: 09 69 182 7420
D SUB MIXED FE 10A CRIMP POWER CONT PL3
D SUB MIXED FE 10A CRIMP POWER CONT PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Lige
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
0,2 µm Au
Ledertværsnit: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notes
Compare
Part number: 09 69 182 7420
D SUB MIXED FE 10A CRIMP POWER CONT PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Funktioner Værktøjsindstilling: 3 til AWG 16, 2 til AWG 18 og AWG 20
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 1 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Nominel strøm ≤ 10 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +155 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 5 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) 0,2 µm Au
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 1,944 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097179
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare