Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Recht
Nominale stroom: ≤40 A
Vrouwelijk
Koperlegering
0,2 µm Au
Dwarsdoorsnede geleider: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen Gereedschapsinstelling: 7 voor AWG 8, en 6 voor AWG 10
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Nominale stroom ≤ 40 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) 0,2 µm Au
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,34 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140097209
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare