电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 5823
型号: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
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
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
压接针
插针端子介绍
直式
短版
特点
工具设置:7 对应 AWG 8,6 对应 AWG 10
版本
接线方式
压接针
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
4 ... 6 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 10 ... AWG 8
额定电流
≤ 40 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
6.1 mm
极限温度
-55 ... +155 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≈ 5 N
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(锁扣)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097117
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found