登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 69 181 7230
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Érintkező típusa
Coaxial contact
Az érintkező leírása
Straight
for cables RG 179 BU, 187 AU
Tulajdonságok
Outer ferrule: crimp in tool cavity B
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Lezárási mód
Solder/crimp termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
≤ 2 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
2.7 mΩ for inner contact die
2.7 mΩ for outer ferrule
Ellenállás, koaxiális
75 Ω
Blankolási hossz
3 mm for inner contact die
5 mm Shielding
9.5 mm cable jacket
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +135 °C
Benyomási erő
≤ 7 N
Kihúzási erő
≤ 7 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frekvencia
0 ... 2 GHz
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
PBFE / PBTP / PI
Felület (érintkező)
Gold plated
Anyag (Rögzítés)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
2.104 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140096851
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05