登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 69 282 7422
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
D-Sub
名称
Mixed
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
製造工程
切削コンタクト
技術的特性
導体断面積
4 ... 6 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 12 ... AWG 10
定格電流
≤ 30 A
接触抵抗
≤ 1 mΩ
ストリップ 長さ
7.5 mm
使用温度範囲
-55 ... +155 °C
挿入力
≤ 7 N
引抜力
≈ 5 N
パフォーマンスレベル
3
嵌合回数
≥ 50
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
0.2µm Au
材質 (ロック)
銅合金
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
2.332 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140099470
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found