配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Loddekontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Nominel strøm ≤ 30 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7.5 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +155 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 5 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiale (låsning) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,005 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099173
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522