配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 2
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 15
  • Další kontakty S uzemňovacím pinem
  • Délka zakončení 2,1 mm
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
  • Obsah balení 200 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 7,2 A
  • Jmenovitý proud @ 40 °C
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Ne
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Obchodní údaje
  • Velikost balení 200
  • Hmotnost netto 1,94 kg
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140217492
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469