myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Série
D-Sub
09 65 289 6783 741
Osanumero: 09 65 289 6783 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 09 65 289 6783 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 2
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
15
outros contatos
Com pino de aterramento
Comprimento de terminal
2,1 mm
Tipo de trava
Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
200 peças em rolo
Características técnicas
Distância entre fileiras
2,84 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2.74 mm
Corrente Nominal
7.2 A
Corrente Nominal
@ 40 °C
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 50 N
Força de retirada
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Nível de desempenho
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Espessura do PCB
≥1.6 mm
Altura de instalação
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
Cor (inserto)
黑色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
CECC 75301-802
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
200
Peso líquido
2,272 kg
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140217591
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tanska)
PDF (Saksa)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Italia)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Ranska)
PDF (Unkari)
PDF (Japani)
PDF (Puola)
PDF (Romania)
PDF (Ruotsi)
PDF (Venäjä)
PDF (Turkki)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare