登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
16
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 66 418 7502
型号: 09 66 418 7502
D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 418 7502
D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
饰品
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
D-Sub
Identificatie
标准
Element
连接器
Beschrijving van het contact
冲压
直式
Versie
Aansluitmethode
绝缘置换连接绝缘位移终端
Geslacht
母头
Grootte
D-Sub 4
Verbindingstype
PCB至电缆
飞线
Aantal contacten
37
Vergrendelingstype
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.09 ... 0.13 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Nominale stroom
2 A
Tussenruimteafstand
≥ 0.7 mm
Kruipweg
≥ 0.7 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 123 N
Uittrekkracht
≥ 11 N
≤ 82 N
Prestatieniveau
3
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Kleur (insteekstuk)
黑色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
25.53 g
Land van herkomst
中国
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140085084
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found