Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 4
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Tension relief ≤ 9.7 mm
Rögzítés típusa
Hexagonal screw Thread M3
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-55 ... +125 °C
Kábel átmérője
3 ... 15 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Metal
Hossz
50.5 mm
Szélesség
70.2 mm
Magasság
18.2 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011