Descrizione delle custodie
Il coperchio può essere avvitato
Versione
Taglia
D-Sub 4
Schermo
Schermato
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x
Fissaggio cavo
Pressacavo
Tipi di aggancio
Con viti di aggancio corte. Filettatura M3
2 parti
Si
Separabile
Si
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,25 Nm Vite pressacavo
0,25 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Diametro del cavo
3,5 ... 11 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Plastica
Finitura superficiale (custodie)
metallizzato
Lunghezza
37,9 mm
Larghezza
70 mm
Altezza
15,2 mm
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso