登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 050 0494
型号: 09 67 050 0494
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 050 0494
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 5
Schirmung
geschirmt
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M2,6
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
9,3 ... 12 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Oberfläche Gehäuse
metallisiert
Länge
39,7 mm
Breite
67,5 mm
Höhe
18,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
27,8 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140222182
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found