配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板外部安装, 母螺钉锁扣, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара 锁扣
  • Описание аксессуаров
    面板外部安装
    母螺钉锁扣
    螺纹M3
Версия
  • Размер
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Подробные данные 每个外壳各订购2件。
Технические характеристики
  • Момент затяжки <0.5 Nm
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1.341 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 73181575
  • GTIN 5713140470149
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较