配套产品
配套产品
Accessories
97
Inserts
35
型号: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
97
Inserts
35
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Uzavíratelné víčko
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Kabelový vstup 2x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování PushPull
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Pro získání většího množství místa v krytu je možné použít externí kabelovou svorku InduCom nebo kombinaci krimpovací příruby a dutinky.
  • Obsah balení
    Zaslepovací deska
    Vnitřní kabelová příchytka se šrouby
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌0,35 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -55 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 3,3 ... 14 mm Dodržujte pokyny k montáži!
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 1B podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 1B podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 31,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140469952
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较