配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
High-end
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato High-end
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 4,5 mm
  • Nível de desempenho
    1
    conforme CECC 75301-802
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,21 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140087330
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522