Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 025 0334 280
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 3
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Tension relief ≤ 8 mm
Rögzítés típusa
With short locking screws Thread 4-40 UNC
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-35 ... +100 °C
Kábel átmérője
3 ... 12.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Metal
Hossz
45 mm
Szélesség
54 mm
Magasság
15.4 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
72.3 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140221833
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found