板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 100 9148
型号: 09 69 100 9148
D-Sub M 2W2C STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 100 9148
D-Sub M 2W2C STR MA 20A UNC NM30 BL
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
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 1
针数
2
信号针数
0
电源针数
2
编码
有编码
PCB 固定
带锁板扣
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
法兰高度
7.5 mm
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT)
Carcasa: acero, estañado
颜色(插芯)
Negro
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Chapado en oro Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
层厚度
≥ 0,76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
11.05 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140217140
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found