Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 66 212 0200 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1, Livre de halógenos, Retardante de chama
Comprimento do cabo: 2 m
Notes
Compare
Part Number: 33 66 212 0200 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série D-Sub
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    D-Sub
    Macho Reto
  • Conector 2
    D-Sub
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
    Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 9
  • Estrutura central AWG 26/7
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 9
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal 300 V
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 6 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações RoHS 2011/65/EU
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare