登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
I/O Cableado de sistema
D-Sub
33 66 212 1000 194
型号: 33 66 212 1000 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 66 212 1000 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m
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
Type of cable
926AWG,shielded, PVC, GY,OD6, Techtron
Connector 1
D SUB MA CRIMP 09 POLE
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG28/24
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Connector 2
Conec. SubD H 9pins crimp
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
D-Sub
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
D-Sub
Macho Recto
Conector 2
D-Sub
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Sin halógenos
Retardante de llama
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
9
Estructura de núcleo
AWG 26/7
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
9
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Voltaje nominal
300 V
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
Diámetro de cable
6 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
灰色
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
RoHS 2011/65/EU
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00