登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 56 261 9015
型号: 09 56 261 9015
D-Sub male 26-pole hight density connect
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 56 261 9015
D-Sub male 26-pole hight density connect
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
High Density
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Soustružený
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 2
Počet kontaktů
26
Upevnění PCB
S aretačními klipsy
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
1,98 mm
Jmenovitý proud
5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
> 5 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 20 mΩ
Utahovací moment
≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1,6 mm
Instalační výška
7,5 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属
Tloušťka vrstvy
≥ 0.76 µm
Tloušťka vrstvy
≥ 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140279612
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469