登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
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
Serier
D-Sub
97 00 000 3954
型号: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Locking bolt
for panel feed through, M4
Size: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Stainless steel
注释
比较
型号: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
锁扣
附件介绍
M4
版本
尺寸
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
详细资料
每个外壳各订购2件。
技术参数
拧紧力矩
<1.2 Nm
材料特性
材料(附件)
不锈钢
商业数据
包装尺寸
20
净重
0.1 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400