登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 06 232 6893
型号: 09 06 232 6893
DIN41612-F32FS-C1-2-E3.2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6893
DIN41612-F32FS-C1-2-E3.2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip F
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
32
Kontak yapılandırması
Sıra z ve d, konum 2, 4, ... , 30, 32
Sonlandırma uzunluğu
3,7 mm
Kodlama
Delik kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
Kaplama kodlaması
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,81 mm
5,08 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
3,81 mm
5,08 mm
Nominal akım
6 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1,6 mm
Creepage mesafesi
≥ 3 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Kontak direnci
≤ 15 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 50 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 50 N
Performans seviyesi
2
IEC 60603-2 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 400
Test gerilimi U
r.m.s.
1,55 kV (kontak-kontak)
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Net ağırlık
12,7 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140013414
eCl@ss
27.460.201,00
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found