PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 264 6832
型号: 09 06 264 6832
DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 6 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 264 6832
DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2
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
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
DIN 41612
Tanımlama
G型
low-profile
Eleman
母连接器
Kontak açıklaması
直式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
压接终端
Bağlantı türü
主板到子插件板
堆栈
Kontak sayısı
64
Kontak yapılandırması
z、b、d 和 f 排,位置 2、4……30、32
Sonlandırma uzunluğu
4.5 mm
Kodlama
孔编码
不缺针的编码方式
PCB sabitlemesi
带固定法兰
Teknik özellikler
Kontak sıraları
4
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
5.08 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
5.08 mm
Nominal akım
6 A
Nominal akım
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Açıklık mesafesi
≥ 1.6 mm
Creepage mesafesi
≥ 3 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Yerleştirme kuvveti
≤ 100 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 100 N
Performans seviyesi
2
符合 IEC 60603-2 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 400
Test gerilimi U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
2.5 kV (接点-地)
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
Malzeme (parça)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Renk (parça)
RAL 7032(卵石灰)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
15
Net ağırlık
18.92 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140195585
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found