配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ 2B
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner Färgavvikelser och fläckar tillåtna
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • Antal kontakter 22
  • Kontaktkonfiguration Se typblad
  • Kodning Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering
    Med fästfläns
    Med snäppklämma
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1011 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över NiP över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 6,15 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27.460.201,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较