配套产品
配套产品 新
Tools
4
饰品
5
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
饰品
5
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 핀 덮개
  • 액세서리 설명
    암형 커넥터 타입 2C 지원
    수형 커넥터 타입 2R 지원
버전
  • 터미네이션 길이
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • 고정 압입 고정
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께
    ‌1.8 mm ±0.5 ‌
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌5.6 mm ±0.5 ‌
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 3.34 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140041226
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较