登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 000 9962
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
DIN 41612
Tipo di accessorio
Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori
per connettori femmina tipo 2C
per connettori maschio tipo 2R
Versione
Lunghezza del collegamento
16,2 mm
17 mm
20 mm
Viti
Viti di fissaggio
Dettagli tecnici
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
1,8 mm ±0,5
2,6 mm ±0,5
5,6 mm ±0,5
Proprietà del materiale
Materiale (accessori)
Plastica
Colori (accessori)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
Specifiche ed approvazioni
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
3,83 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140041325
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found