板对板连接器
主板到子插件板连接
09 75 120 3101
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 3B 型母连接器, 用于 3Q 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
DIN 41612
Type d'accessoire
Protection pour pions
Description de l'accessoire
用于 3B 型母连接器
用于 3Q 型公连接器
Version
Fixation
压入固定
Données techniques
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériaux (accessoires)
热塑性塑料
Couleur (accessoires)
RAL 7032(卵石灰)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Classification chemins de fer
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
4,073 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140104471
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01