配套产品
配套产品
Steckpartner
12
Werkzeuge
1
型号: 09 25 130 6919
DIN-Signal 3C030MR-3,0C1-2
DIN-Signal 3C030MR-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 25 130 6919
DIN-Signal 3C030MR-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
12
Werkzeuge
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung 3C型
  • Komponente 公连接器
  • Kontaktbeschreibung 弯式
  • Merkmale 允许颜色偏差和斑点
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 30
  • Kontaktbestückung a、b 和 c 排,位置 1、2……9、10
  • Kodierung 不缺针的编码方式
  • Leiterplattenbefestigung 带固定法兰
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farbe Einsatz Beige
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 6.28 g
  • Ursprungsland 捷克
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140042346
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较